(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· TC60M: Tough, NbC type cermet.
[Applications]
· For End Face Grooving
· TC60M: Cermet for steel machining
Part Number |
---|
GVFL250-020B-TC60M |
GVFL350-040C-TC60M |
GVFL400-020B-TC60M |
GVFR350-040C-TC60M |
GVFR500-040C-TC60M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Trusco Code | Number Contained In A Packet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
638,748 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4960664065790 | 644-9921 | 10 | ||
751,075 VND | 10 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 4960664065868 | 645-5093 | 10 | ||
638,748 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4960664065820 | 645-5158 | 10 | ||
751,075 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4960664065677 | 645-5522 | 10 | ||
751,075 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4960664065707 | 645-5654 | 10 |
Loading...Tải…
Remarks | For End Surface Groove Machining, TC60M: Cermet for Machining of Steel | Number Contained In A Packet | 10 |