(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· PR1225: Ultrafine particle carbide substrate and MEGACOAT with superior wear resistance and heat resistance.
· Supports a wide range from carbon steel to stainless steel.
[Applications]
· For Cutting Off
· PR1225: The foremost recommended material for cutting off, grooving, and drawing
JAN Code | 4960664685493 | Trusco Code | 653-8789 | Remarks | For Parting Machining, PR1225: First Recommended Material for Parting/Grooving/Horizontal Pulling Machining |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GDM1316N-003PF-PR1225 in the Kyocera Cutting Insert PR1225 PVD Coating series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GDM1316N-003PF-PR1225 trong chuỗi Kyocera Cutting Insert PR1225 PVD Coating.