(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· PV7040: MEGACOAT cermet for grooving.
· Beautifully finished surface and long service life are both achieved with grooving of steel.
[Applications]
· For grooving
· PV7040: Beautifully finished surface and long service life are both achieved with grooving of steel.
JAN Code | 4960664658015 | Trusco Code | 651-9555 | Remarks | For grooving; PV7040: Beautifully finished surface and long service life are both achieved with grooving of steel |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GBA32R150-020-PV7040 in the Kyocera Insert for Grooving PV7040 COAT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GBA32R150-020-PV7040 trong chuỗi Kyocera Insert for Grooving PV7040 COAT.