(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
0656-21-46-11 |
0656-21-46-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity | Funnel top inner diameter (mm) |
Height (mm) |
Cap Type | Main Body Material | Part Number | TGK Code | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,075,605 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 4 | 140 | 447 | 38-430 | HDPE、PP、PTFE | 6379-0004 | 0656214611 | Funnel adapter material: PP; membrane material: PTFE | ||
8,672,858 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 254 | 521 | 83B | Fluorine Processing FLPE, HDPE, PP, PTFE | 6379-0010 | 0656214612 | Cover Material: HDPE, Funnel Adapter Material: PP, Membrane Material: PTFE |
[Features]
· A set comprising a funnel with a lid and a container that is convenient for the disposal of reagents, etc.
Part Number |
---|
0656-21-46-11 |
0656-21-46-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity | Funnel top inner diameter (mm) |
Height (mm) |
Cap Type | Main Body Material | Part Number | TGK Code | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,075,605 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 4 | 140 | 447 | 38-430 | HDPE、PP、PTFE | 6379-0004 | 0656214611 | Funnel adapter material: PP; membrane material: PTFE | ||
8,672,858 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 10 | 254 | 521 | 83B | Fluorine Processing FLPE, HDPE, PP, PTFE | 6379-0010 | 0656214612 | Cover Material: HDPE, Funnel Adapter Material: PP, Membrane Material: PTFE |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.