(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
0803-21-21-01 |
0803-21-21-02 |
0803-21-21-03 |
0803-21-21-04 |
0803-21-21-05 |
0803-21-21-06 |
0803-21-21-08 |
0803-21-21-11 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Gradations (ml) |
Inner Diameter (mm) |
Total Height (mm) |
Maker Part Number | TGK Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,730,664 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 5 | 0.2 | 8φ | 140 | 1119-01 | 0803212101 | 1 pc. | ||
3,100,103 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 0.2 | 10φ | 180 | 1119-02 | 0803212102 | 1 pc. | ||
3,715,836 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 15 | 0.2 | 12φ | 190 | 1119-03 | 0803212103 | 1 pc. | ||
4,177,733 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 20 | 0.2 | 12φ | 210 | 1119-04 | 0803212104 | 1 pc. | ||
4,639,434 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 30 | 0.5 | 14φ | 240 | 1119-05 | 0803212105 | 1 pc. | ||
5,101,135 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 | 0.5 | 19φ | 240 | 1119-06 | 0803212106 | 1 pc. | ||
13,258,333 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 200 | 2 | 33φ | 290 | 1119-08 | 0803212108 | 1 pc. | ||
29,813,333 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1000 | 10 | 61φ | 420 | 1119-11 | 0803212111 | 1 pc. |
[Features]
· Made completely of fluororesin, providing excellent chemical resistance.
· The tube is semi-transparent, making it easy to see the amount of chemicals within. (The graduations are for reference.)
Part Number |
---|
0803-21-21-01 |
0803-21-21-02 |
0803-21-21-03 |
0803-21-21-04 |
0803-21-21-05 |
0803-21-21-06 |
0803-21-21-08 |
0803-21-21-11 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Gradations (ml) |
Inner Diameter (mm) |
Total Height (mm) |
Maker Part Number | TGK Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,730,664 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 5 | 0.2 | 8φ | 140 | 1119-01 | 0803212101 | 1 pc. | ||
3,100,103 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 10 | 0.2 | 10φ | 180 | 1119-02 | 0803212102 | 1 pc. | ||
3,715,836 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 15 | 0.2 | 12φ | 190 | 1119-03 | 0803212103 | 1 pc. | ||
4,177,733 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 20 | 0.2 | 12φ | 210 | 1119-04 | 0803212104 | 1 pc. | ||
4,639,434 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 30 | 0.5 | 14φ | 240 | 1119-05 | 0803212105 | 1 pc. | ||
5,101,135 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 50 | 0.5 | 19φ | 240 | 1119-06 | 0803212106 | 1 pc. | ||
13,258,333 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 200 | 2 | 33φ | 290 | 1119-08 | 0803212108 | 1 pc. | ||
29,813,333 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1000 | 10 | 61φ | 420 | 1119-11 | 0803212111 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.