(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tools for Cleaning Metal Scraps Chip Hook Set

Tools for Cleaning Metal Scraps Chip Hook Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      196,655VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ A shovel for swarf cutting (SP2600) can be attached to the insert hook
[Applications]
・ For cleaning metal cutting chips produced by cutting such as lathes

 
Part Number
SP2600
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

196,655 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Other JAN Code 7290003234653 Trusco Code 374-1575

Please check the type/dimensions/specifications of the part SP2600 in the Tools for Cleaning Metal Scraps Chip Hook Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SP2600 trong chuỗi Tools for Cleaning Metal Scraps Chip Hook Set.