(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Carbide Countersink ALUNIT Coating

Carbide Countersink ALUNIT Coating
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,676,680VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
640700530
640700630
640700830
640701040
640701240
640701440
640701650
640701950
640702050
640702500
640703100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code

3,676,680 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5.361459002741187188766-5644

3,676,680 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 6.361.5459002741187195766-5652

4,186,080 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 8.362459002741187201766-5661

4,548,600 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10.482.5569002741187218766-5679

5,154,120 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 12.482.8569002741187225766-5687

5,728,680 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 14.482.9569002741187232766-5695

6,123,600 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 16.5103.2609002741187249766-5709

8,408,160 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 19.5103.5639002741187256766-5717

8,408,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 20.5103.5639002741187263766-5725

11,757,960 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25103.8679002741187270766-5733

15,120,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 31124.2719002741187287766-5741

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tip angle (θ) 90° Coating Y/N Available Coating Type Other