(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Dedicated for chamfering.
· The 4-flute specification emphasizes efficiency.
· No flat part at the tip.
[Applications]
· Work materials: Carbon steel, alloy steel, stainless steel, cast iron, light alloy.
Tip angle (θ) | Center Hole Angle: 90° | Single blade, two blades | Single blade | Coating Y/N | Available |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Other | Shank diameter(mm) | 6 | Overall Length(mm) | 54 |
Trusco Code | 487-0379 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SCM340-0600Z04R-HA-HP214 in the OptiMill® Chamfering Mill (4 Flutes) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SCM340-0600Z04R-HA-HP214 trong chuỗi OptiMill® Chamfering Mill (4 Flutes).