(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Thread Cutting Tip(for without Finishing Blade, BMA)

Thread Cutting Tip(for without Finishing Blade, BMA)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      507,455VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· BMA: Ultra-fine particle carbide with TiAlN coating. Versatile grade that can be used for difficult-to-cut materials at medium to high speed ranges.
[Applications]
· Pitch For Threading

Part Number
11ERA60BMA
11IRA55BMA
11IRA60BMA
16ERA55BMA
16ERA60BMA
16ERAG55BMA
16ERAG60BMA
16ERG55BMA
16ERG60BMA
16IRA55BMA
16IRA60BMA
16IRG55BMA
16IRG60BMA
22ERN60BMA
22IRN60BMA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPitch (for Threading) Number of Teeth Tip Size
(mm)
Thread Angle Inscribed Circle Dimensions
(Inch)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

507,455 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.5-1.548-161160°1/44534644023416403-39653010 units

507,455 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.5-1.548-161155°1/44534644024321403-41553010 units

507,455 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.5-1.548-161160°1/44534644023430403-41633010 units

507,455 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 0.5-1.548-161655°3/84534644024369403-45385210 units

507,455 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 0.5-1.548-161660°3/84534644023478403-45465210 units

507,455 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.50-3.048-81655°3/84534644024376403-45545210 units

507,455 VND

10 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.50-3.048-81660°3/84534644023485403-45625210 units

507,455 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 1.75-3.014-81655°3/84534644024406403-45715210 units

507,455 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 1.75-3.014-81660°3/84534644023522403-45895210 units

507,455 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.5-1.548-161655°3/84534644024444403-49115210 units

507,455 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.50-1.548-161660°3/84534644023560403-49295210 units

507,455 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 1.75-3.014-81655°3/84534644024482403-49375210 units

507,455 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more 1.75-3.014-81660°3/84534644023614403-49455210 units

664,070 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3.50-5.07-52260°1/24534644023638403-501111210 units

664,070 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) 3.50-5.07-52260°1/24534644023652403-508911210 units

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Surface Treatment BMA (TiAlN coated) Number Contained In A Packet 10 units