(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HSS Outer Threading Holder

HSS Outer Threading Holder
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,710,280VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A holder dedicated to outer diameter threading of carbon steel material for machine structural use.
It is threaded.
[Shank Height (mm)]25

Part Number
SHL-KL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNumber Contained In A Packet

9,710,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 pc.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Outer Diameter Screw Overall Length(mm) 120 Height(mm) 25
Width(mm) 25 JAN Code 4580130747601 Trusco Code 411-0901
Number Contained In A Packet 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part SHL-KL in the HSS Outer Threading Holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SHL-KL trong chuỗi HSS Outer Threading Holder.