(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ The angle can be adjusted freely, making it ideal for vertical, dowel hole, cylindrical rod, diagonal hole, bog wood (wooden plug) structure, and lock hole processing.
[Application]
・ Vertical hole, center hole, dowel hole, cylindrical rod processing, diagonal hole, dowel (wooden plug) structure, lock hole processing.
[Specifications]
・ Compatible models: Electric Drill
・ Material: Carbon steel, resin (ABS)
・ Compatible drill: Overall length 210 mm, shank diameter 1.5 to 10 mm
JAN Code | 4962660500404 | Trusco Code | 439-1446 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 50A in the Drill Stand series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 50A trong chuỗi Drill Stand.