(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Drill for wood with heat resistant temperature of 450°C. Drilling is possible from soft woods to hardwood.
[Applications]
· Work material: Wood.
[Material]
· High-speed steel (HSS)
Part Number |
---|
62000300 |
62000400 |
62000500 |
62000600 |
62000800 |
62001000 |
62001200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262,830 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 3 | 33 | 61 | 3 | 766-4966 | ||
262,830 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 4 | 43 | 75 | 4 | 766-4974 | ||
278,368 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 5 | 52 | 86 | 5 | 766-4982 | ||
285,538 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 6 | 57 | 93 | 6 | 766-4991 | ||
362,830 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 8 | 75 | 117 | 8 | 766-5008 | ||
455,661 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | 87 | 133 | 10 | 766-5016 | ||
591,123 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 12 | 101 | 151 | 10 | 766-5024 |
Loading...Tải…
Compatible Model | Electric drill |