(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Extension adapter for SDS-plus bits.
· Regular type drills also available as long and high/long types.
[Material]
· Body: Alloy
Part Number |
---|
SDS-SDS-1000 |
SDS-SDS-1500 |
SDS-SDS-500 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (mm) | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,140,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1000 | 4996620318464 | 472-0458 | ||
5,130,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1500 | 4996620318471 | 472-0466 | ||
3,510,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 500 | 4996620318457 | 472-0474 |
Loading...Tải…
shank | SDS plus |