(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Hexagonal shaft shank enables one-touch attachment to electric drill.
· X-type thinning is applied and the cutting edge does not run off.
· Enables drilling at an accurate location.
· The blade tip has been brazed specially for smooth drilling.
[Applications]
· Work materials: Stainless steel, iron.
[Material]
· Cobalt HSS (HSS-Co)
Shank Diameter(mm) | 6.35 | JAN Code | 4975180886811 | Trusco Code | 722-6667 |
---|---|---|---|---|---|
Number of included sets | 10 pcs. | Set Content | 2.0、2.5、2.8、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5、5.0 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EOD-2050S in the Hexagon Shank Cobalt Drill Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EOD-2050S trong chuỗi Hexagon Shank Cobalt Drill Set.