(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This round corner spring-necked turning tool bit holder (screw thread) is used for turning and milling machines.
The material is high-speed steel.
Part Number |
---|
C20R06-B15P7 |
C20R06-B20P7 |
C20R06-B25P7 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|
1,516,320 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) | 4580130747717 | 485-9821 | ||
1,516,320 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) | 4580130747731 | 485-9839 | ||
1,516,320 VND | 10 Piece(s) | 9 Day(s) | 4580130747748 | 485-9847 |
Loading...Tải…
Product Type | High-Speed Steel Parting Tool |