(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Round Sword Hale Bite Holder (holder)

Round Sword Hale Bite Holder (holder)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,765,728VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Revolutionary throwaway holder can be used as a planer/shaper.
[Applications]
· Use as a planer and shaper.

Part Number
SHL-16-PL-03
SHL-16-PL-04
SHL-20-PL-05
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN Code Trusco Code

4,765,728 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4580130748417485-9901

7,743,600 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4580130748424485-9910

9,596,880 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 4580130748431485-9928

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product ​​Type Holder