(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· It is an end mill for high-efficiency bottom finishing processing. Significantly reduces machining time and achieves high finishing precision.
[Applications]
· Work materials: Titanium alloy.
[Material]
· Cemented Carbide
· Non-coating
Part Number |
---|
HFC-TI-16 |
HFC-TI-20 |
HFC-TI-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (D) (φ) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,776,130 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 16 | 6 | 16 | 763-6946 | ||
13,760,256 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 8 | 20 | 763-6954 | ||
21,529,306 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | 8 | 25 | 763-6962 |
Loading...Tải…
Blade length (ℓ)(mm) | 5 | Type | Radius | Overall Length (L)(mm) | 120 |