(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
0521-60-05-13 |
0521-60-05-14 |
0521-60-05-15 |
0521-60-05-16 |
0521-60-05-17 |
0521-60-05-18 |
0521-60-05-19 |
0521-60-05-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Flask | Voltage Capacity (W) |
Part Number | TGK Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,844,953 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 200 | 180 | AFRT-2M | 0521600513 | 1 pc. | ||
10,844,953 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 300 | 200 | AFRT-3M | 0521600514 | 1 pc. | ||
11,653,077 VND |
1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | For 500 | 250 | AFRT-5M | 0521600515 | 1 pc. | ||
12,865,263 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 1000 | 400 | AFRT-10M | 0521600516 | 1 pc. | ||
14,106,170 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 2000 | 500 | AFRT-20M | 0521600517 | 1 pc. | ||
14,943,212 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 3000 | 600 | AFRT-30M | 0521600518 | 1 pc. | ||
18,204,429 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 5000 | 700 | AFRT-50M | 0521600519 | 1 pc. | ||
26,141,671 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 10000 | 1200 | AFRT-100M | 0521600520 | 1 pc. |
[Features]
· A mantle heater with a built-in temperature-sensing component and temperature-controlled mantle heater surface. However, the temperature of the liquid does not match the surface temperature of the heater.
Part Number |
---|
0521-60-05-13 |
0521-60-05-14 |
0521-60-05-15 |
0521-60-05-16 |
0521-60-05-17 |
0521-60-05-18 |
0521-60-05-19 |
0521-60-05-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Flask | Voltage Capacity (W) |
Part Number | TGK Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,844,953 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 200 | 180 | AFRT-2M | 0521600513 | 1 pc. | ||
10,844,953 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 300 | 200 | AFRT-3M | 0521600514 | 1 pc. | ||
11,653,077 VND |
1 Piece(s) | 21 Day(s) or more | For 500 | 250 | AFRT-5M | 0521600515 | 1 pc. | ||
12,865,263 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 1000 | 400 | AFRT-10M | 0521600516 | 1 pc. | ||
14,106,170 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 2000 | 500 | AFRT-20M | 0521600517 | 1 pc. | ||
14,943,212 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 3000 | 600 | AFRT-30M | 0521600518 | 1 pc. | ||
18,204,429 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 5000 | 700 | AFRT-50M | 0521600519 | 1 pc. | ||
26,141,671 VND |
1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | For 10000 | 1200 | AFRT-100M | 0521600520 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.