(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
25000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
634,918 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 1 pc. |
[Features]
・ A soft material is used for the main body of the multi-wash bottle, and the feel when gripping is softer than the general wash bottle
・ It is ideal for anyone as it can surely pour out the drug solution with a little force
・ Since it also has resilience, it will be immediately restored after pouring
・ It has a multi-bottle function, and the soft bellows nozzle and marble weight ensure that the liquid surface is captured at any angle
Part Number |
---|
25000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
634,918 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.