(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spray Container, Spray Gun (Foam Injection)

Spray Container, Spray Gun (Foam Injection)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • Order Qty :
  • From :
    237,733 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TSG-500F-R
TSG-800F-R
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Capacity details
(ml)
Height
(mm)
Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

237,733 VND

5 Piece(s) Same day 500 500 240 100 4989999365832 754-2542 1 pc.

260,393 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 501 to 999 800 270 106 4989999365849 754-2551 1 pc.

Basic Specifications

  • Nozzle
    With nozzle
  • Color
    Red
  • Discharge Quantity(cc)
    1.1cc
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    50ml
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· It can be used as a liquid sprayer for water-soluble liquids.
· Excellent economic efficiency and durability.
· A bottle shape with excellent stability.

Part Number
TSG-500F-R
TSG-800F-R
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(ml)
Capacity details
(ml)
Height
(mm)
Diameter
(mm)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

237,733 VND

5 Piece(s) Same day 500 500 240 100 4989999365832 754-2542 1 pc.

260,393 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 501 to 999 800 270 106 4989999365849 754-2551 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1