(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slim Type Book Bottle

Slim Type Book Bottle

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of 2303E

  • Capacity(ml)
    2000 or More
  • Main Body Material
    PP
  • Height(mm)
    83
  • Depth(mm)
    166
  • Bore Diameter(mm)
    230
  • JAN Code
    4560277210039
  • Trusco Code
    291-7033
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
2303E
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

240,966 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1 pc.

Basic Specifications

  • Capacity(ml)
    2000 or More
  • Main Body Material
    PP
  • Height(mm)
    83
  • Depth(mm)
    166
  • Bore Diameter(mm)
    230
  • JAN Code
    4560277210039
  • Trusco Code
    291-7033
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

A book-shaped square bottle that is highly transparent and easy to check the volume.
It has excellent storage capacity and is easy to organize and space saving.

Specifications of 2303E

  • Capacity(ml)
    2000 or More
  • Main Body Material
    PP
  • Height(mm)
    83
  • Depth(mm)
    166
  • Bore Diameter(mm)
    230
  • JAN Code
    4560277210039
  • Trusco Code
    291-7033
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
2303E
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

240,966 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1