(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
2040 |
2043 |
2046 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Capacity details (ml) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,781 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | Up to 50 | 20 | - | 47 | 4560277210091 | 323-2841 | 8 | 1 pc. | ||
58,071 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 100 to 249 | 100 | 10 | 97 | 4560277210121 | 323-2875 | 22 | 1 pc. | ||
117,055 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 1000 to 1999 | 1000 | 50 | 200 | 4560277210152 | 321-5997 | 84 | 1 pc. |
[Features]
·It is made of polypropylene and has excellent chemical resistance, heat resistance, and transparency.
·Workability is improved because there is no inner plug.
·The inner ring of the cap seals tightly against the mouth of the main body to produce a reliable container despite the lack of an inner seal.
Part Number |
---|
2040 |
2043 |
2046 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Capacity details (ml) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,781 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | Up to 50 | 20 | - | 47 | 4560277210091 | 323-2841 | 8 | 1 pc. | ||
58,071 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 100 to 249 | 100 | 10 | 97 | 4560277210121 | 323-2875 | 22 | 1 pc. | ||
117,055 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 1000 to 1999 | 1000 | 50 | 200 | 4560277210152 | 321-5997 | 84 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.