(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
25011 |
25013 |
25014 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Capacity details (ml) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,098,923 VND |
1 Pack(s) |
100 Pieces Per Package |
8 Day(s) | 250 to 499 | 250 | 25 | 125 | 4560277212590 | 354-0596 | 31 | 1 Box (100 pcs) | ||
3,449,871 VND |
1 Pack(s) |
50 Pieces Per Package |
8 Day(s) | 1000 to 1999 | 1000 | 50 | 197 | 4560277212613 | 354-0618 | 83.5 | 1 Box (50 pcs) | ||
5,028,742 VND |
1 Pack(s) |
30 Pieces Per Package |
8 Day(s) | 2000 or More | 2000 | 100 | 246 | 4560277212620 | 354-0626 | 165 | 1 Box (30 pcs) |
[Features]
· Polyethylene bottle with extremely good sealing properties thanks to special sealing structure.
· No need to remove an inner seal, which improves operating efficiency.
· Transparent cap allows contents to be identified from above.
Part Number |
---|
25011 |
25013 |
25014 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Capacity details (ml) |
Width (mm) |
Depth (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,098,923 VND |
1 Pack(s) |
100 Pieces Per Package |
8 Day(s) | 250 to 499 | 250 | 25 | 125 | 4560277212590 | 354-0596 | 31 | 1 Box (100 pcs) | ||
3,449,871 VND |
1 Pack(s) |
50 Pieces Per Package |
8 Day(s) | 1000 to 1999 | 1000 | 50 | 197 | 4560277212613 | 354-0618 | 83.5 | 1 Box (50 pcs) | ||
5,028,742 VND |
1 Pack(s) |
30 Pieces Per Package |
8 Day(s) | 2000 or More | 2000 | 100 | 246 | 4560277212620 | 354-0626 | 165 | 1 Box (30 pcs) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.