(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
SK-GT-1111D4-GL |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
7,800,000 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 1 pc. |
[Features]
· Grid-ribbed structure for increased rigidity, preventing damage when placed on hand pallet trucks.
· The cross-shaped structure on the back provides a caster relief for when using a forklift.
· A pallet that can be used with hand pallet trucks.
· A pallet that is lightweight and highly rigid.
· <Top deck board> Large openings were eliminated, improving the rigidity of the entire pallet.
· <Bottom deck board> Parts that come in contact with hand pallet trucks have been reinforced, mitigating damage.
Part Number |
---|
SK-GT-1111D4-GL |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
7,800,000 VND |
1 Piece(s) | 14 Day(s) or more | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.