(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
D-Sub 15 Pin (Mini) Cable

D-Sub 15 Pin (Mini) Cable
  • Sale
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      728,560VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.
  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Part Number
CAC-30BK/RS SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAmount Of Content

728,560 VND

429,850 VND

1 Piece(s) Same day 1 pc.

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Cable Cable Length(m) 3 Collar Black
Cable Length(m) 3 Trusco Code 433-8880 Connector Shape D-Sub 15-pin (mini) Male
Cable Type Slim Type Shield method 2-Layer Shield Compatible Model PC with a D-sub 15-pin (mini) input/output terminal, display and projector
Mass 123 Amount Of Content 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part CAC-30BK/RS in the D-Sub 15 Pin (Mini) Cable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CAC-30BK/RS trong chuỗi D-Sub 15 Pin (Mini) Cable.