(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A steel U type wall cabinet (slide board specifications).
Maximum load capacity (kg/unit): 180
Width (mm) | 900 | Height (mm) | 1050 | Installation Type | For upper placement only |
---|---|---|---|---|---|
Depth (mm) | 450 | Product Type | Finished product | Maximum Load (kg/unit) | 180 |
Color | White | Trusco Code | 765-8141 | Specifications | With screws for connection |
Mass(kg) | 38.0 | Amount Of Content | 1 unit |
Please check the type/dimensions/specifications of the part UOSW-11 in the Library, U-Type Cabinet (Slide Board Specification) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UOSW-11 trong chuỗi Library, U-Type Cabinet (Slide Board Specification).