(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ultra-Fine Splittable Fiber Nonwoven Fabric Eco Microfiber

Ultra-Fine Splittable Fiber Nonwoven Fabric Eco Microfiber

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Specifications of 7545A688KT1ASU

  • Product Type
    Non-woven waste
  • Cloth material
    Other
  • Shape
    Sheet
  • Fabric
    New products
  • Details Type
    4-Fold Type
  • Color
    White
  • Sheet size(mm)
    210×250
  • JAN Code
    4995296903202
  • Trusco Code
    485-0343
  • Mass(g)
    90
  • Amount Of Content
    1 Pack (40 pcs)
Part Number
7545A688KT1ASU
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

300,980 VND

1 Pack(s)

40 Pieces Per Package

Same day 1 Pack (40 pcs)

Basic Specifications

  • Product Type
    Non-woven waste
  • Cloth material
    Other
  • Shape
    Sheet
  • Fabric
    New products
  • Details Type
    4-Fold Type
  • Color
    White
  • Sheet size(mm)
    210×250
  • JAN Code
    4995296903202
  • Trusco Code
    485-0343
  • Mass(g)
    90
  • Amount Of Content
    1 Pack (40 pcs)

Product Description

[Features]
· High performance non-woven fabric wipes combining special split olefin ultra-fine microfibers and "ECOPET" polyester fibers—a material made from recycled plastic bottles.
· Strong enough not to rip easily, even when wet, and endowed with superior water absorbency. These wipes can be used repeatedly, making them very economical.
[Applications]
· For assembly work.
· For cleaning mirrors, glass, tablets, etc.

Specifications of 7545A688KT1ASU

  • Product Type
    Non-woven waste
  • Cloth material
    Other
  • Shape
    Sheet
  • Fabric
    New products
  • Details Type
    4-Fold Type
  • Color
    White
  • Sheet size(mm)
    210×250
  • JAN Code
    4995296903202
  • Trusco Code
    485-0343
  • Mass(g)
    90
  • Amount Of Content
    1 Pack (40 pcs)
Part Number
7545A688KT1ASU
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

300,980 VND

1 Pack(s)

40 Pieces Per Package

Same day 1 Pack (40 pcs)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1