(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pallet Dolly with Handle

Pallet Dolly with Handle

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    15,044,777 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PLK-05-1111H
PLK-05-1210H
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Depth (mm) Applicable Pallet Dimensions
(mm)
Trusco Code Amount Of Content

15,044,777 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1100 1100 1100×1100 768-0848 1 unit

15,044,777 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1200 1000 1200×1000 768-0899 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Pallet Hand Trolley
  • Material (Main Body)
    Steel
  • Color
    Other
  • Maximum static load (kg)
    500
  • Height/Thickness (mm)
    260
  • Details Type
    Assembly type
  • Caster
    150 mm Swivel Casters, 150 mm Swivel Casters with Stoppers, 2 pcs each
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
· Effective in narrow passages which cannot be accessed by forklift.
· Optional fixed casters (TK-150C) can be installed.
· Detachable-type handle.

Part Number
PLK-05-1111H
PLK-05-1210H
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Depth (mm) Applicable Pallet Dimensions
(mm)
Trusco Code Amount Of Content

15,044,777 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1100 1100 1100×1100 768-0848 1 unit

15,044,777 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1200 1000 1200×1000 768-0899 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1