(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
RA-200 |
RA-200N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Trusco Code | Specifications | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,410,324 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 4939356384679 | 763-1600 | 26-inch air tire | 1 unit | ||
37,445,901 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 4939356398447 | 763-1618 | 26-inch self-sealing tire | 1 unit |
Rakutaro, an aluminum harvesting cart with large tires that is strong even in fields with bad conditions (bad roads, soft ground).
[Features]
·Made of aluminum and lightweight.
·The bed width, bed height, and tire width are adjustable.
[Applications]
·Used as a harvesting cart for vegetables, etc.
Part Number |
---|
RA-200 |
RA-200N |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN Code | Trusco Code | Specifications | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,410,324 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 4939356384679 | 763-1600 | 26-inch air tire | 1 unit | ||
37,445,901 VND |
1 Piece(s) | 17 Day(s) or more | 4939356398447 | 763-1618 | 26-inch self-sealing tire | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.