(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Foldable Net Trolley AMIGOCARGO Lid

Foldable Net Trolley AMIGOCARGO Lid

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    3,336,481 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AMG-1F
AMG-2F
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Details Type Internal Capacity

3,336,481 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 671 535 765-7676 Lid for AG-1 1 pc.

4,151,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 971 735 765-7714 Lid for AG-2 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Lid for the foldable mesh hand truck AG-1.

Part Number
AMG-1F
AMG-2F
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Details Type Internal Capacity

3,336,481 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 671 535 765-7676 Lid for AG-1 1 pc.

4,151,466 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 971 735 765-7714 Lid for AG-2 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1