(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Kobanzame P-type Knob Punching Base without Magnet

Kobanzame P-type Knob Punching Base without Magnet

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Specifications of KBZ-PNMB

  • Frontage(mm)
    200
  • Depth(mm)
    48
  • Height(mm)
    92.6
  • Maximum Load(kg/unit)
    3
  • JAN Code
    4989999411324
  • Trusco Code
    491-1059
  • Material (Main Body)
    ● Steel
  • Specifications
    KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF set supported with TUR-6K
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
KBZ-PNMB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

722,747 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 pc.

Basic Specifications

  • Frontage(mm)
    200
  • Depth(mm)
    48
  • Height(mm)
    92.6
  • Maximum Load(kg/unit)
    3
  • JAN Code
    4989999411324
  • Trusco Code
    491-1059
  • Material (Main Body)
    ● Steel
  • Specifications
    KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF set supported with TUR-6K
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Can be easily attached to a table or a workbench.
· It is possible to install KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF and TUR-6K/FJTL/FJTS/FJYL/FJYS/FL/FS/HFL/HFS/SN.
[Applications]
· P type case with knob for management of tools

Specifications of KBZ-PNMB

  • Frontage(mm)
    200
  • Depth(mm)
    48
  • Height(mm)
    92.6
  • Maximum Load(kg/unit)
    3
  • JAN Code
    4989999411324
  • Trusco Code
    491-1059
  • Material (Main Body)
    ● Steel
  • Specifications
    KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF set supported with TUR-6K
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
KBZ-PNMB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

722,747 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1