(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Kobanzame Magnet Ring Hook

Kobanzame Magnet Ring Hook

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • Order Qty :
  • From :
    424,914 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KBZ-RF-L
KBZ-RF-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
JAN Code Trusco Code Specifications Amount Of Content

446,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 62 68 1 4989999394962 765-7846 Inside Dimensions of Ring Section (mm) :47×37 1 pc.

424,914 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30 51 2 4989999394955 765-7854 Inside Dimensions of Ring Section (mm) :14×12 1 pc.

Basic Specifications

  • Height(mm)
    51
  • Material (Main Body)
    ● Body/screw/nut: Steel ● Magnet: Neodymium ● Non-slip: Synthetic rubber
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

Magnetic ring hook.
[Features]
· Magnetic type that can be installed easily without drilling holes.
· Does not damage the tools as the ring part is coated.
[Applications]
· Sorting and managing tools.

Part Number
KBZ-RF-L
KBZ-RF-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Maximum Load
(kg/unit)
JAN Code Trusco Code Specifications Amount Of Content

446,160 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 62 68 1 4989999394962 765-7846 Inside Dimensions of Ring Section (mm) :47×37 1 pc.

424,914 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30 51 2 4989999394955 765-7854 Inside Dimensions of Ring Section (mm) :14×12 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1