(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
VE7S-1201TK |
VE7S-1203TK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Drawer | Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 Piece(s) | Quote | H80: 4 pcs, H120: 2 pcs, H160: 2 pcs, H200: 1 pc | 479-1037 | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | H120: 6 pcs, H160: 1 pc, H200: 1 pc | 479-1061 | 1 unit |
[Features]
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
· All-lock type that can lock all drawers in 1 go.
· Prevents the drawers from coming out and falling in the case of vibration as it has a latch mechanism.
Part Number |
---|
VE7S-1201TK |
VE7S-1203TK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Drawer | Trusco Code | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 Piece(s) | Quote | H80: 4 pcs, H120: 2 pcs, H160: 2 pcs, H200: 1 pc | 479-1037 | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | H120: 6 pcs, H160: 1 pc, H200: 1 pc | 479-1061 | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.