(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TUG-RD3W |
TUG-RD4W |
TUG-RD5W |
TUG-RD6W |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Frontage (mm) |
Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|
4,228,920 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 889 | 756-1024 | ||
4,308,480 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1189 | 756-1032 | ||
4,381,920 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1489 | 756-1041 | ||
3,839,635 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1789 | 756-1059 |
A mid-size bolt-less shelf with a rotating fall prevention device.
[Features]
· Rotary type that does not obstruct cargo loading and unloading.
· Prevents falling and ensures safety of stored items.
· Rotary drop-prevention bar that can be retrofitted.
· VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
· Prevents load from falling.
[Applications]
· Fall prevention for the front surface.
Part Number |
---|
TUG-RD3W |
TUG-RD4W |
TUG-RD5W |
TUG-RD6W |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Frontage (mm) |
Trusco Code |
---|---|---|---|---|---|---|
4,228,920 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 889 | 756-1024 | ||
4,308,480 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1189 | 756-1032 | ||
4,381,920 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1489 | 756-1041 | ||
3,839,635 VND |
1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1789 | 756-1059 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.