(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
17040 |
17041 |
17042 |
17043 |
17044 |
17045 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade Width (mm) |
Overall Length (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,805 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 20 | 150 | 4530545005032 | 756-3850 | 1 pc. | ||
82,915 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40 | 140 | 4530545009504 | 756-3868 | 1 pc. | ||
90,123 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 65 | 156 | 4530545009511 | 756-3876 | 1 pc. | ||
107,735 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 90 | 160 | 4530545005261 | 756-3884 | 1 pc. | ||
97,665 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40 | 190 | 4530545005230 | 756-3892 | 1 pc. | ||
82,915 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 7、14 | 148 | 4530545005254 | 756-3906 | 1 pc. |
[Features]
· The ideal spatula for removing stuck on dirt.
· Contains carbon, so it is stronger and lasts longer than conventional plastic spatulas.
[Applications]
· Use in places where a metal spatula might cause damage.
Part Number |
---|
17040 |
17041 |
17042 |
17043 |
17044 |
17045 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade Width (mm) |
Overall Length (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82,805 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 20 | 150 | 4530545005032 | 756-3850 | 1 pc. | ||
82,915 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40 | 140 | 4530545009504 | 756-3868 | 1 pc. | ||
90,123 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 65 | 156 | 4530545009511 | 756-3876 | 1 pc. | ||
107,735 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 90 | 160 | 4530545005261 | 756-3884 | 1 pc. | ||
97,665 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40 | 190 | 4530545005230 | 756-3892 | 1 pc. | ||
82,915 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 7、14 | 148 | 4530545005254 | 756-3906 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.