(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Putty Spatula

Stainless Steel Putty Spatula

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    136,973 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
12327
12328
12329
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Inner capacity

136,973 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40 210 30 4530545001621 756-3523 30 1 pc.

165,333 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 65 215 34 4530545001638 756-3531 41 1 pc.

178,676 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90 215 34 4530545001645 756-3540 47 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Because the handle part has elastomer resin blended in, it feels good to the touch and responds flexibly to hand movements.
[Applications]
· For board seams with gaps, and applying putty.

Part Number
12327
12328
12329
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Blade Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Inner capacity

136,973 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 40 210 30 4530545001621 756-3523 30 1 pc.

165,333 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 65 215 34 4530545001638 756-3531 41 1 pc.

178,676 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 90 215 34 4530545001645 756-3540 47 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1