(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handle for regular roller Roller handle

Handle for regular roller Roller handle

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Specifications of H-9

  • Total Length(mm)
    340
  • Diameter(mm)
    38
  • Width(mm)
    250
  • JAN Code
    4905533139042
  • Trusco Code
    214-9460
  • Mass(g)
    310
  • Compatible Roller(Inch)
    9
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
H-9
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

232,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 pc.

Basic Specifications

  • Total Length(mm)
    340
  • Diameter(mm)
    38
  • Width(mm)
    250
  • JAN Code
    4905533139042
  • Trusco Code
    214-9460
  • Mass(g)
    310
  • Compatible Roller(Inch)
    9
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]·A handle dedicated for 9 in regular rollers.

Specifications of H-9

  • Total Length(mm)
    340
  • Diameter(mm)
    38
  • Width(mm)
    250
  • JAN Code
    4905533139042
  • Trusco Code
    214-9460
  • Mass(g)
    310
  • Compatible Roller(Inch)
    9
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
H-9
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

232,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●It is a commercial roller handle.

Specification

●SPQ(piece):10

Materials

●Handle: Polypropylene(PP)
●Shaft: Steel