(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
E-SV-7-20 |
E-SV-9-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal Diameter (mm) |
Outer Diameter (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,876,040 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 7.5 | 10.5 | 4562111601485 | 441-3521 | 1200 | 1 Roll | ||
4,132,684 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 9.5 | 14 | 4562111601492 | 441-3539 | 2200 | 1 Roll |
[Features]
· The grounding wire (metal fiber) is built into the hose, which means the hose is grounded and free of a charge.
· The ground wire is made of metal fibers, which gives it excellent flexibility.
[Applications]
· Tubes for painting facilities.
Part Number |
---|
E-SV-7-20 |
E-SV-9-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal Diameter (mm) |
Outer Diameter (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,876,040 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 7.5 | 10.5 | 4562111601485 | 441-3521 | 1200 | 1 Roll | ||
4,132,684 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 9.5 | 14 | 4562111601492 | 441-3539 | 2200 | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.