(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Change master (for high viscosity) hose set

Change master (for high viscosity) hose set

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

Specifications of E-HOSESET

  • Product Type
    Related Product
  • Ultimate Pressure(Pa)
    Option
  • JAN Code
    4971770150324
  • Trusco Code
    324-4156
  • Mass(g)
    1.7
  • Suction port(mm)
    25
  • Length(mm)
    2000
  • Outlet Port Dia.(mm)
    20
  • Length(mm)
    2000
  • Compatible Model
    GM-2510H
  • Amount Of Content
    1 Set (1 pc)
Part Number
E-HOSESET
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

10,316,286 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 Set (1 pc)

Basic Specifications

  • Product Type
    Related Product
  • Ultimate Pressure(Pa)
    Option
  • JAN Code
    4971770150324
  • Trusco Code
    324-4156
  • Mass(g)
    1.7
  • Suction port(mm)
    25
  • Length(mm)
    2000
  • Outlet Port Dia.(mm)
    20
  • Length(mm)
    2000
  • Compatible Model
    GM-2510H
  • Amount Of Content
    1 Set (1 pc)

Product Description

Oil pump change master (for high viscosity) hose set.
[Features]
・ Suction hose caliber 25 mm × length 2 m (with 60 mesh strainer and screw fitting) 1 piece.
・ Discharge hose caliber 20 mm × length 2 m (with gun nozzle and screw fitting) 1 piece.
・ If it is within the lifting height, both suction and discharge can be extended by custom order.
[Application]
・ For GM-2510H.
* It cannot be used for GM-2010.

Specifications of E-HOSESET

  • Product Type
    Related Product
  • Ultimate Pressure(Pa)
    Option
  • JAN Code
    4971770150324
  • Trusco Code
    324-4156
  • Mass(g)
    1.7
  • Suction port(mm)
    25
  • Length(mm)
    2000
  • Outlet Port Dia.(mm)
    20
  • Length(mm)
    2000
  • Compatible Model
    GM-2510H
  • Amount Of Content
    1 Set (1 pc)
Part Number
E-HOSESET
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Amount Of Content

10,316,286 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1 Set (1 pc)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Handy type gear pump that sucks up high viscosity oil up to 1000mPa・S.
●It is a large and easy to hold handle.

Usage

●Optimum for transporting high viscosity oil such as axle oil and hydraulic oil.
●For oil change of construction machinery/generator etc.
●For transfer of oil from drum can/tank.

Specification

●Inhalation Caliber x L(mm) x(m):25 x 2
●Discharge Caliber x L(mm) x(m):20 x 2
●Compatible Model:GM-2510H
●SPQ(set):1