(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
MKT-40100-BK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
1,092,500 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 Roll |
Double-sided Velcro tape for simple binding.
[Features]
· It can bind simply by winding and can be easily installed and removed.
· Can be cut to a desired length.
· Excellent water-resistance as it uses a plastic hook.
· Bound by hand so the fastening strength is freely adjustable.
[Applications]
· For binding cords of home appliances and OA-related devices, as well as binding vehicle cable harnesses.
· Gardening stake.
· Tool binding.
Part Number |
---|
MKT-40100-BK |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|
1,092,500 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.