(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
10243 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|
1,418,320 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 1 pc. |
[Features]
· Ideal for packaging delicate products that are not tolerant of static discharge. (Surface resistance value: 6 × 10 [[to the 11th power]]] Ω)
· This three-layered cushioning material demonstrates superior lightness of weight, chemical resistance, waterproofing, moisture resistance and light transmittance (transparency.)
· Does not generate harmful gas when incinerated.
[Applications]
· Protective material for fragile objects, package cushioning material.
Part Number |
---|
10243 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Inner capacity |
---|---|---|---|---|---|
1,418,320 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.