(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Fluorescent Tape Width (mm) 20/45/90

Fluorescent Tape Width (mm) 20/45/90

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    309,439 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Length(m)
    5
  • Thickness(mm)
    0.17
  • Adhesive Strength
    12N/10mm
  • Tensile Strength
    30N/10mm
  • Cutting Method
    Cutter Required
  • Amount Of Content
    1 Roll

Product Description

A tape that can be used to call attention in bright places because it emits fluorescence when exposed to sunlight or lighting.
[Features]
·Bright colors can call attention to bright places.
[Applications]
·Ideal for calling attention in bright places such as factories and warehouses.

Loading...Tải…

Close

Comparison list