(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
LA-50 |
LA-75 |
LA-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Internal capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812,255 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 4953871104215 | 751-7572 | 1 Roll | ||
1,213,366 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 4953871104222 | 751-7581 | 1 Roll | ||
1,614,477 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 4953871104239 | 751-7564 | 1 Roll |
Airtight waterproof tape for interior and exterior use.
[Features]
·High airtightness and durability.
·It has high flexibility at low temperatures and conforms well to complex locations, such as external corners and internal corners.
·The LA has good compatibility with the substrate and blends well with L-shaped and U-shaped external and internal corner lines.
[Applications]
·Waterproofing around windows · Pasting waterproof sheets and waterproofing board joints.
Part Number |
---|
LA-50 |
LA-75 |
LA-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width (mm) |
JAN Code | Trusco Code | Internal capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812,255 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 4953871104215 | 751-7572 | 1 Roll | ||
1,213,366 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 4953871104222 | 751-7581 | 1 Roll | ||
1,614,477 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 4953871104239 | 751-7564 | 1 Roll |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.