(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
541-K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
1,916,835 VND |
1 Pack(s) |
5 Pieces Per Package |
9 Day(s) | 1 Bag (5 Sheets) |
Strong adhesive type double-sided tape with foamed butyl rubber sheet as base material.
[Features]
·It is flexible and has excellent adhesion to relatively rough surfaces.
·Adoption of a flexible foamed butyl rubber sheet provides excellent stress dispersion, making it ideal for fixing parts such as nameplates.
[Applications]
·For temporary fixing of metal building materials, fixing decorative moldings and decorative materials.
·For fixing small household items such as display plates and simple hooks.
Part Number |
---|
541-K |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Internal capacity |
---|---|---|---|---|---|---|
1,916,835 VND |
1 Pack(s) |
5 Pieces Per Package |
9 Day(s) | 1 Bag (5 Sheets) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.