(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Direction Indicator Plate, Multiple Floor Sign

Direction Indicator Plate, Multiple Floor Sign

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,562,272 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
131205
131206
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Details JAN Code Trusco Code Amount Of Content

2,562,272 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Red/White 4932134194620 441-3008 1 unit

2,562,272 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow/Red 4932134194637 441-3016 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Display stand
  • Display Content
    Arrow
  • Frontage(mm)
    900
  • Depth(mm)
    390
  • Height(mm)
    500
  • Specification 1
    Slide lock function (when open), With slide lock description sticker
  • Mass(kg)
    4.8
  • Amount Of Content
    1 unit

Product Description

[Features]
· Foldable for excellent stowability, and convenient to carry.
· Reflective material is utilized on the arrow.

Part Number
131205
131206
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Details JAN Code Trusco Code Amount Of Content

2,562,272 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Red/White 4932134194620 441-3008 1 unit

2,562,272 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow/Red 4932134194637 441-3016 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1