(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Indicator Drip-proof Type KY Carton

Indicator Drip-proof Type KY Carton

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    580,126 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
166-A
166-B
166-C
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Longitudinal
(mm)
Side
(mm)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

580,126 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 335 278 (for A4 vertical) 4580284635168 755-4508 1 pc.

726,288 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 335 480 (for A3 Yoko) 4580284635175 755-4516 1 pc.

580,322 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 251 368 (for A4 landscape) 4580284635182 755-4524 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Bulletin Board (Standard Type)
  • Details Model
    Suspension
  • Display Content 2
    There is no work today
  • Mount Specification
    String Suspended
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Drip-proof construction makes it difficult for rain to enter.
[Applications]
· On-site KY activities.

Part Number
166-A
166-B
166-C
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Longitudinal
(mm)
Side
(mm)
JAN Code Trusco Code Amount Of Content

580,126 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 335 278 (for A4 vertical) 4580284635168 755-4508 1 pc.

726,288 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 335 480 (for A3 Yoko) 4580284635175 755-4516 1 pc.

580,322 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 251 368 (for A4 landscape) 4580284635182 755-4524 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1