(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Gear Type Curing Cover

Gear Type Curing Cover

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
  • Order Qty :
  • From :
    144,588 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
M-YK150H
M-YK200H
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

144,588 VND

35 Piece(s) 10 Day(s) or more Orange 80~150 4967576113397 753-5911 71

188,260 VND

25 Piece(s) 10 Day(s) or more Blue 110~200 4967576127615 753-5929 111
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

Basic Specifications

  • Mounting Method
    Wrapping type
  • Thickness (mm)
    8
  • Length(mm)
    1700
  • Application
    For protection of column, single pipe, etc.
  • Features
    Can be used for protection of columns, opening frame, single pipe scaffolding, garages.

Product Description

[Features]
· Use to cover pillars, entrances, pipe scaffolding, and garages.
[Applications]
· Covering tubes and pillars, etc.

Part Number
M-YK150H
M-YK200H
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

144,588 VND

35 Piece(s) 10 Day(s) or more Orange 80~150 4967576113397 753-5911 71

188,260 VND

25 Piece(s) 10 Day(s) or more Blue 110~200 4967576127615 753-5929 111
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

Loading...Tải…

Close

Comparison list