(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hirsch Funnel Perforated Plate Inner Diameter (φmm) 150/185

Hirsch Funnel Perforated Plate Inner Diameter (φmm) 150/185

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    19,607,695 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
0212-09-30-18
0212-09-31-18
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Specifications Same Maker Part Number TGK Code Footnote

19,607,695 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more Buchner Type - S-185 0212093018 Without sliding

20,831,618 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more Ground Glass Joint Buchner Type 29/42 SC-185 0212093118 -

Basic Specifications

  • Product Model
    Funnel
  • Perforated Plate Diameter(mm)
    185

Product Description

·Product Type: Funnel
·Specifications: Buchner type (Nutsche type) / Buchner type / Buchner type with standard taper ground glass joint

Part Number
0212-09-30-18
0212-09-31-18
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Specifications Same Maker Part Number TGK Code Footnote

19,607,695 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more Buchner Type - S-185 0212093018 Without sliding

20,831,618 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more Ground Glass Joint Buchner Type 29/42 SC-185 0212093118 -

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1