(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
54-2 |
54-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible nut size (mm) |
Allowable Torque (Nm) |
Width (mm) |
Thickness (mm) |
JAN Code | Mass (g) |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,263,896 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10-27 | 60 | 50 | 19 | 4021176170614 | 400 | Replacement Blade Part Number: 54-2-M | ||
5,325,789 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 17-36 | 150 | 60 | 20 | 4021176170799 | 700 | Replacement Blade Part Number: 54-3-M |
[Features]
Removes stuck or stripped nuts without damaging bolts.
Nut breaker blades are consumable products. Even if the cutting edge is dulled, chipped, or split, it can be replaced easily.
2-flute blade type with 2 times the force of conventional types. For nuts that cannot be removed with the strength classification of 5, 6 or 8.
Part Number |
---|
54-2 |
54-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible nut size (mm) |
Allowable Torque (Nm) |
Width (mm) |
Thickness (mm) |
JAN Code | Mass (g) |
Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,263,896 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10-27 | 60 | 50 | 19 | 4021176170614 | 400 | Replacement Blade Part Number: 54-2-M | ||
5,325,789 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 17-36 | 150 | 60 | 20 | 4021176170799 | 700 | Replacement Blade Part Number: 54-3-M |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.