(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
3 kg Weight (for 22-0-2)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 22-0-2-100

  • JAN Code
    4021176111211
Part Number
22-0-2-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,316,963 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Basic Specifications

  • JAN Code
    4021176111211

Product Description

[Features]
It is a weight of 3 Kg to be added to the slide hammer (22-0-2).

Specifications of 22-0-2-100

  • JAN Code
    4021176111211
Part Number
22-0-2-100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,316,963 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1